Menu Vyhledávání

Hřídel z nerezavějící oceli AISI 12.0 2000.0 0.6 ocel nerezavějící AISI 316

Hřídele z nerezavějící oceli AISI 316 o Ø 12 se používají v průmyslových oborech, které vyžadují velkou odolnost vůči korozi, pevnost a odolnost. Jsou odolné v náročných podmínkách, jako jsou vysoká vlhkost a chemikálie. Používají se v systémech s vysokou rychlostí a velkým zatížením nebo v chirurgickém prostředí.
Nové objednací číslo:

20324391

Staré objednací číslo:

20324391

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 308,1808 Kč
10 - 24 2 977,459 Kč
25 - 49 2 811,8574 Kč
50 + 2 646,4965 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 308,18 Kč

1 x 3 308,1808 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 12.0
l1 2000.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás