Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
100.0
5 751,7932 Kč - 6 373,0981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
750.0
13 835,3944 Kč - 15 329,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1800.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
300.0
8 609,6939 Kč - 9 539,8645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1100.0
10 475,6508 Kč - 11 607,4775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1350.0
11 595,4802 Kč - 12 848,3006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
700.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
400.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
1150.0
4 258,5171 Kč - 4 718,4972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
550.0
6 124,9846 Kč - 6 786,6208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
800.0
11 222,2889 Kč - 12 434,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1450.0
2 784,1303 Kč - 3 085,0829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1050.0
2 186,3093 Kč - 2 422,6809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
900.0
4 125,2709 Kč - 4 570,9564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1650.0
2 410,4284 Kč - 2 670,7945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1000.0
3 454,7006 Kč - 3 827,892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1350.0
3 545,8288 Kč - 3 928,72 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1050.0
  • z/ze 18
Hřídele 50.0 100.0 +0,-9 hliník

20336561


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 750.0 +0,-9 hliník

20336318

Cenové rozmezí
6 373,0981 Kč - 5 751,7932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1800.0 +0,-9 hliník

20336516

Cenové rozmezí
15 329,9468 Kč - 13 835,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 500.0 +0,-9 hliník

20336646


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 300.0 +0,-9 hliník

20336608


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1100.0 +0,-9 hliník

20336370

Cenové rozmezí
9 539,8645 Kč - 8 609,6939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1350.0 +0,-9 hliník

20336424

Cenové rozmezí
11 607,4775 Kč - 10 475,6508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1500.0 +0,-9 hliník

20336455

Cenové rozmezí
12 848,3006 Kč - 11 595,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 700.0 +0,-9 hliník

20336684


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 400.0 +0,-9 hliník

20336622


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 50.0 1150.0 +0,-9 hliník

20336769


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 550.0 +0,-9 hliník

20336271

Cenové rozmezí
4 718,4972 Kč - 4 258,5171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 800.0 +0,-9 hliník

20336325

Cenové rozmezí
6 786,6208 Kč - 6 124,9846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1450.0 +0,-9 hliník

20336448

Cenové rozmezí
12 434,778 Kč - 11 222,2889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1050.0 +0,-9 hliník

20335229

Cenové rozmezí
3 085,0829 Kč - 2 784,1303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 900.0 +0,-9 hliník

20335205

Cenové rozmezí
2 422,6809 Kč - 2 186,3093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1650.0 +0,-9 hliník

20335342

Cenové rozmezí
4 570,9564 Kč - 4 125,2709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1000.0 +0,-9 hliník

20335212

Cenové rozmezí
2 670,7945 Kč - 2 410,4284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1350.0 +0,-9 hliník

20335281

Cenové rozmezí
3 827,892 Kč - 3 454,7006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1050.0 +0,-9 hliník

20335601

Cenové rozmezí
3 928,72 Kč - 3 545,8288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000