Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,6562 Kč - 532,4742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
150.0
|
||
| 3 809,7685 Kč - 4 221,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1900.0
|
||
| 890,3499 Kč - 986,5832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
300.0
|
||
| 4 684,2922 Kč - 5 190,4745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1900.0
|
||
| 3 231,3473 Kč - 3 580,289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1250.0
|
||
| 4 013,7219 Kč - 4 447,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1600.0
|
||
| 1 012,6199 Kč - 1 122,1268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
350.0
|
||
| 3 343,1516 Kč - 3 704,3458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1300.0
|
||
| 3 119,7983 Kč - 3 456,7427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1200.0
|
||
| 1 166,2869 Kč - 1 292,1305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
450.0
|
||
| 1 955,8088 Kč - 2 167,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
800.0
|
||
| 3 901,6624 Kč - 4 323,3533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
1550.0
|
||
| 2 075,0156 Kč - 2 299,1347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
850.0
|
||
| 583,0158 Kč - 646,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
200.0
|
||
| 1 397,0428 Kč - 1 547,9019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
550.0
|
||
| 1 145,6108 Kč - 1 269,4123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
550.0
|
||
| 1 095,5797 Kč - 1 214,0207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
500.0
|
||
| 1 682,6797 Kč - 1 864,4254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
850.0
|
||
| 3 015,6519 Kč - 3 341,3648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1450.0
|
||
| 768,8458 Kč - 851,8055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
250.0