Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 288,4137 Kč - 2 535,7615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1500.0
|
||
| 2 591,6636 Kč - 2 871,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1850.0
|
||
| 798,9665 Kč - 885,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
450.0
|
||
| 972,7992 Kč - 1 077,9667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
600.0
|
||
| 2 540,8667 Kč - 2 815,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1800.0
|
||
| 243,5189 Kč - 270,066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
100.0
|
||
| 2 483,433 Kč - 2 751,7122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1750.0
|
||
| 316,013 Kč - 349,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
150.0
|
||
| 2 049,2342 Kč - 2 270,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1300.0
|
||
| 1 337,0564 Kč - 1 481,5341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1000.0
|
||
| 2 228,1721 Kč - 2 469,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1450.0
|
||
| 2 425,9993 Kč - 2 688,1522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1700.0
|
||
| 847,4661 Kč - 939,1048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
550.0
|
||
| 464,3195 Kč - 514,3507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
250.0
|
||
| 583,5263 Kč - 646,5758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
350.0
|
||
| 1 870,0411 Kč - 2 072,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1150.0
|
||
| 1 096,6007 Kč - 1 215,0418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1000.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1100.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
650.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1400.0
|
|||