Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
300.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1300.0
278,4896 Kč - 308,6104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
150.0
523,7953 Kč - 580,4632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
300.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1700.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1800.0
907,1971 Kč - 1 005,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
600.0
928,1285 Kč - 1 028,1908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
650.0
337,9654 Kč - 374,723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1950.0
218,7586 Kč - 242,4978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
100.0
1 165,2659 Kč - 1 291,1095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
850.0
2 228,1721 Kč - 2 469,1384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1450.0
2 425,9993 Kč - 2 688,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1700.0
2 288,4137 Kč - 2 535,7615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1500.0
2 591,6636 Kč - 2 871,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1850.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1050.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1850.0
  • z/ze 18
Hřídele 8.0 300.0 +0,-9 hliník

20333560


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1750.0 +0,-9 hliník

20333843


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1300.0 +0,-9 hliník

20333751


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 150.0 +0,-9 hliník

20333911

Cenové rozmezí
308,6104 Kč - 278,4896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 300.0 +0,-9 hliník

20333942

Cenové rozmezí
580,4632 Kč - 523,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1700.0 +0,-9 hliník

20333836


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1800.0 +0,-9 hliník

20333850


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 600.0 +0,-9 hliník

20334000

Cenové rozmezí
1 005,2173 Kč - 907,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 650.0 +0,-9 hliník

20334017

Cenové rozmezí
1 028,1908 Kč - 928,1285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 200.0 +0,-9 hliník

20333928

Cenové rozmezí
374,723 Kč - 337,9654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1950.0 +0,-9 hliník

20333881


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 100.0 +0,-9 hliník

20333904

Cenové rozmezí
242,4978 Kč - 218,7586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 850.0 +0,-9 hliník

20334055

Cenové rozmezí
1 291,1095 Kč - 1 165,2659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1450.0 +0,-9 hliník

20334161

Cenové rozmezí
2 469,1384 Kč - 2 228,1721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1700.0 +0,-9 hliník

20334215

Cenové rozmezí
2 688,1522 Kč - 2 425,9993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1500.0 +0,-9 hliník

20334178

Cenové rozmezí
2 535,7615 Kč - 2 288,4137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1850.0 +0,-9 hliník

20334246

Cenové rozmezí
2 871,6848 Kč - 2 591,6636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1500.0 +0,-9 hliník

20333799


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1050.0 +0,-9 hliník

20333706


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1850.0 +0,-9 hliník

20333867


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000