Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 982,7232 Kč - 3 305,1178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1900.0
|
||
| 3 115,4589 Kč - 3 452,148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
2000.0
|
||
| 3 049,0911 Kč - 3 378,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1950.0
|
||
| 2 085,9918 Kč - 2 311,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1100.0
|
||
| 2 783,1092 Kč - 3 083,8066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1750.0
|
||
| 2 750,1806 Kč - 3 047,3042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
2000.0
|
||
| 759,9116 Kč - 842,1056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
400.0
|
||
| 2 570,2217 Kč - 2 847,9455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1550.0
|
||
| 2 361,6736 Kč - 2 616,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1350.0
|
||
| 2 108,9653 Kč - 2 336,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1350.0
|
||
| 2 342,7842 Kč - 2 595,7478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1600.0
|
||
| 2 696,3206 Kč - 2 987,5732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1950.0
|
||
| 526,8584 Kč - 584,0369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
250.0
|
||
| 2 368,8209 Kč - 2 624,8475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1650.0
|
||
| 2 540,8667 Kč - 2 815,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1800.0
|
||
| 243,5189 Kč - 270,066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
100.0
|
||
| 2 483,433 Kč - 2 751,7122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1750.0
|
||
| 2 230,4695 Kč - 2 471,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1200.0
|
||
| 1 511,9101 Kč - 1 675,2771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1000.0
|
||
| 2 013,753 Kč - 2 231,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1050.0