Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
2 920,1348 Kč - 3 235,6174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1150.0
2 122,6304 Kč - 2 352,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
900.0
4 005,1174 Kč - 4 437,8217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1650.0
4 656,4044 Kč - 5 159,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1950.0
1 898,8435 Kč - 2 104,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
800.0
3 354,0783 Kč - 3 716,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1350.0
4 222,213 Kč - 4 678,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1750.0
372,2348 Kč - 412,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
100.0
3 784,0565 Kč - 4 192,9696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1950.0
3 527,3087 Kč - 3 908,4652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1800.0
4 330,7609 Kč - 4 798,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1800.0
1 464,90 Kč - 1 623,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
600.0
4 113,913 Kč - 4 558,2652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1700.0
3 612,8087 Kč - 4 003,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1850.0
3 441,5609 Kč - 3 813,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1750.0
1 240,6174 Kč - 1 374,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
500.0
3 270,313 Kč - 3 623,4652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1650.0
2 355,3391 Kč - 2 609,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1700.0
2 221,7609 Kč - 2 461,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1500.0
2 516,1783 Kč - 2 788,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1850.0
  • z/ze 18
Hřídele 20.0 1150.0 +0,-9 hliník

20335243

Cenové rozmezí
3 235,6174 Kč - 2 920,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 900.0 +0,-9 hliník

20335205

Cenové rozmezí
2 352,1174 Kč - 2 122,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1650.0 +0,-9 hliník

20335342

Cenové rozmezí
4 437,8217 Kč - 4 005,1174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1950.0 +0,-9 hliník

20335403

Cenové rozmezí
5 159,4913 Kč - 4 656,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 800.0 +0,-9 hliník

20335182

Cenové rozmezí
2 104,0435 Kč - 1 898,8435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1350.0 +0,-9 hliník

20335281

Cenové rozmezí
3 716,40 Kč - 3 354,0783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1750.0 +0,-9 hliník

20335366

Cenové rozmezí
4 678,213 Kč - 4 222,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 100.0 +0,-9 hliník

20335427

Cenové rozmezí
412,3826 Kč - 372,2348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1950.0 +0,-9 hliník

20335021

Cenové rozmezí
4 192,9696 Kč - 3 784,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1800.0 +0,-9 hliník

20334994

Cenové rozmezí
3 908,4652 Kč - 3 527,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1800.0 +0,-9 hliník

20335373

Cenové rozmezí
4 798,6565 Kč - 4 330,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 600.0 +0,-9 hliník

20335144

Cenové rozmezí
1 623,013 Kč - 1 464,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1700.0 +0,-9 hliník

20335359

Cenové rozmezí
4 558,2652 Kč - 4 113,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1850.0 +0,-9 hliník

20335007

Cenové rozmezí
4 003,1348 Kč - 3 612,8087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1750.0 +0,-9 hliník

20334987

Cenové rozmezí
3 813,30 Kč - 3 441,5609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 500.0 +0,-9 hliník

20335120

Cenové rozmezí
1 374,6913 Kč - 1 240,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1650.0 +0,-9 hliník

20334963

Cenové rozmezí
3 623,4652 Kč - 3 270,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1700.0 +0,-9 hliník

20334215

Cenové rozmezí
2 609,8565 Kč - 2 355,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1500.0 +0,-9 hliník

20334178

Cenové rozmezí
2 461,9044 Kč - 2 221,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1850.0 +0,-9 hliník

20334246

Cenové rozmezí
2 788,0435 Kč - 2 516,1783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000