Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
1 384,3565 Kč - 1 534,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
250.0
4 448,4783 Kč - 4 929,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1400.0
3 586,0435 Kč - 3 973,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1100.0
5 809,5391 Kč - 6 437,0348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1200.0
5 454,4044 Kč - 6 043,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1750.0
4 644,2609 Kč - 5 146,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
900.0
5 598,1435 Kč - 6 202,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1800.0
4 134,4826 Kč - 4 581,0652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
550.0
5 946,587 Kč - 6 588,9522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
800.0
6 939,3783 Kč - 7 689,0522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1450.0
7 617,1826 Kč - 8 440,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1600.0
13 432,4217 Kč - 14 883,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1800.0
6 035,5565 Kč - 6 687,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
1250.0
9 808,213 Kč - 10 867,9174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
1300.0
3 571,1739 Kč - 3 957,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1450.0
1 790,2956 Kč - 1 983,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
750.0
1 464,90 Kč - 1 623,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
600.0
1 573,4478 Kč - 1 743,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
650.0
3 679,9696 Kč - 4 077,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1500.0
3 462,8739 Kč - 3 837,0913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1400.0
  • z/ze 18
Hřídele 30.0 250.0 +0,-9 hliník

20335830

Cenové rozmezí
1 534,0435 Kč - 1 384,3565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1400.0 +0,-9 hliník

20335670

Cenové rozmezí
4 929,013 Kč - 4 448,4783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1100.0 +0,-9 hliník

20335618

Cenové rozmezí
3 973,6435 Kč - 3 586,0435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1200.0 +0,-9 hliník

20336011

Cenové rozmezí
6 437,0348 Kč - 5 809,5391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1750.0 +0,-9 hliník

20335748

Cenové rozmezí
6 043,7348 Kč - 5 454,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 900.0 +0,-9 hliník

20335960

Cenové rozmezí
5 146,1087 Kč - 4 644,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1800.0 +0,-9 hliník

20335755

Cenové rozmezí
6 202,8391 Kč - 5 598,1435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 550.0 +0,-9 hliník

20336271

Cenové rozmezí
4 581,0652 Kč - 4 134,4826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 800.0 +0,-9 hliník

20336325

Cenové rozmezí
6 588,9522 Kč - 5 946,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1450.0 +0,-9 hliník

20336066

Cenové rozmezí
7 689,0522 Kč - 6 939,3783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1600.0 +0,-9 hliník

20336097

Cenové rozmezí
8 440,213 Kč - 7 617,1826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1800.0 +0,-9 hliník

20336516

Cenové rozmezí
14 883,4435 Kč - 13 432,4217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 30.0 1250.0 +0,-9 hliník

20336028

Cenové rozmezí
6 687,587 Kč - 6 035,5565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 40.0 1300.0 +0,-9 hliník

20336417

Cenové rozmezí
10 867,9174 Kč - 9 808,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1450.0 +0,-9 hliník

20335304

Cenové rozmezí
3 957,0391 Kč - 3 571,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 750.0 +0,-9 hliník

20335175

Cenové rozmezí
1 983,8478 Kč - 1 790,2956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 600.0 +0,-9 hliník

20335144

Cenové rozmezí
1 623,013 Kč - 1 464,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 650.0 +0,-9 hliník

20335151

Cenové rozmezí
1 743,4565 Kč - 1 573,4478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1500.0 +0,-9 hliník

20335311

Cenové rozmezí
4 077,4826 Kč - 3 679,9696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1400.0 +0,-9 hliník

20335298

Cenové rozmezí
3 837,0913 Kč - 3 462,8739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000