Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1500.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1650.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1550.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1350.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
1950.0
|
|||
| 7 843,4478 Kč - 8 690,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1650.0
|
||
| 8 295,4826 Kč - 9 191,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1750.0
|
||
| 4 496,8044 Kč - 4 982,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
600.0
|
||
| 5 584,2652 Kč - 6 187,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
750.0
|
||
| 5 598,1435 Kč - 6 202,8391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1800.0
|
||
| 582,1435 Kč - 645,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
100.0
|
||
| 6 029,3609 Kč - 6 680,8956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
1950.0
|
||
| 3 642,7956 Kč - 4 036,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
700.0
|
||
| 5 357,5044 Kč - 5 936,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
1100.0
|
||
| 11 982,6391 Kč - 13 277,2826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
1600.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
450.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
200.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
350.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
250.0
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
150.0
|
|||