Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
1 073,3348 Kč - 1 189,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
700.0
1 274,5696 Kč - 1 412,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
850.0
2 095,6174 Kč - 2 322,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1150.0
1 202,4522 Kč - 1 332,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
800.0
2 460,6652 Kč - 2 726,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1500.0
3 137,2304 Kč - 3 476,0087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1250.0
3 896,8174 Kč - 4 317,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1600.0
1 147,4348 Kč - 1 271,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
350.0
2 174,6739 Kč - 2 409,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
700.0
4 222,213 Kč - 4 678,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1750.0
2 030,9348 Kč - 2 250,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
650.0
2 461,9044 Kč - 2 728,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
800.0
5 167,1739 Kč - 5 725,2783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1650.0
4 764,9522 Kč - 5 279,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2000.0
1 305,5478 Kč - 1 446,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
400.0
3 729,7826 Kč - 4 132,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1150.0
4 735,9565 Kč - 5 247,7174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1500.0
4 439,3087 Kč - 4 918,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1850.0
1 887,1956 Kč - 2 091,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
600.0
1 593,0261 Kč - 1 765,2652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
500.0
  • z/ze 18
Hřídele 12.0 700.0 +0,-9 hliník

20334406

Cenové rozmezí
1 189,3174 Kč - 1 073,3348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 850.0 +0,-9 hliník

20334437

Cenové rozmezí
1 412,113 Kč - 1 274,5696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1150.0 +0,-9 hliník

20334482

Cenové rozmezí
2 322,1304 Kč - 2 095,6174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 800.0 +0,-9 hliník

20334420

Cenové rozmezí
1 332,313 Kč - 1 202,4522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1500.0 +0,-9 hliník

20334550

Cenové rozmezí
2 726,5826 Kč - 2 460,6652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1250.0 +0,-9 hliník

20335267

Cenové rozmezí
3 476,0087 Kč - 3 137,2304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1600.0 +0,-9 hliník

20335335

Cenové rozmezí
4 317,8739 Kč - 3 896,8174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 350.0 +0,-9 hliník

20335472

Cenové rozmezí
1 271,3478 Kč - 1 147,4348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 700.0 +0,-9 hliník

20335540

Cenové rozmezí
2 409,613 Kč - 2 174,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1750.0 +0,-9 hliník

20335366

Cenové rozmezí
4 678,213 Kč - 4 222,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 650.0 +0,-9 hliník

20335533

Cenové rozmezí
2 250,5087 Kč - 2 030,9348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 800.0 +0,-9 hliník

20335564

Cenové rozmezí
2 728,0696 Kč - 2 461,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1650.0 +0,-9 hliník

20335724

Cenové rozmezí
5 725,2783 Kč - 5 167,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 2000.0 +0,-9 hliník

20335410

Cenové rozmezí
5 279,687 Kč - 4 764,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 400.0 +0,-9 hliník

20335489

Cenové rozmezí
1 446,5609 Kč - 1 305,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1150.0 +0,-9 hliník

20335625

Cenové rozmezí
4 132,7478 Kč - 3 729,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1500.0 +0,-9 hliník

20335694

Cenové rozmezí
5 247,7174 Kč - 4 735,9565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1850.0 +0,-9 hliník

20335380

Cenové rozmezí
4 918,8522 Kč - 4 439,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 600.0 +0,-9 hliník

20335526

Cenové rozmezí
2 091,1565 Kč - 1 887,1956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 500.0 +0,-9 hliník

20335502

Cenové rozmezí
1 765,2652 Kč - 1 593,0261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000