Menu Vyhledávání

Hřídele 16.0 1050.0 +0,-9 hliník

Hliníkové hřídele o Ø 16 jsou univerzální, nemagnetické a lehké komponenty. Používají se se samomaznými keramickými pouzdry. Jsou určeny pro velkou zátěž a fungují v náročných podmínkách bez deformace nebo poškození. Hřídele odolávají teplotám od -130 °C do +200 °C.
Nové objednací číslo:

20334840

Staré objednací číslo:

20334840

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 559,2455 Kč
5 - 9 2 431,1045 Kč
10 + 2 309,6003 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 559,25 Kč

1 x 2 559,2455 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 16.0
l1 1050.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiál hliník
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás