Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
13 814,9019 Kč - 15 349,7808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
4800.0
9 110,6009 Kč - 10 122,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
3100.0
14 937,7361 Kč - 16 597,5672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5200.0
14 797,4128 Kč - 16 441,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5150.0
15 499,773 Kč - 17 222,0802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5400.0
16 202,629 Kč - 18 002,7834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
5650.0
4 366,8805 Kč - 4 852,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
1850.0
11 567,498 Kč - 12 852,7205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
4000.0
6 141,7469 Kč - 6 824,0255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
2650.0
8 969,2859 Kč - 9 965,9284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
3050.0
4 935,8592 Kč - 5 484,2604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
2100.0
5 982,8296 Kč - 6 647,5058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4300.0
6 442,2272 Kč - 7 157,9751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4650.0
6 770,2267 Kč - 7 522,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
4900.0
4 824,2947 Kč - 5 360,2999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
3400.0
6 967,0759 Kč - 7 741,0853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
20.0
5050.0
384,0296 Kč - 640,132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
250.0
9 349,3488 Kč - 10 388,1378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
25.0
4600.0
481,7105 Kč - 802,7682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
350.0
690,46 Kč - 1 150,8493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
550.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 4800.0 0.6 ocel

20292843

Cenové rozmezí
15 349,7808 Kč - 13 814,9019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 3100.0 0.6 ocel

20292508

Cenové rozmezí
10 122,8624 Kč - 9 110,6009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5200.0 0.6 ocel

20292928

Cenové rozmezí
16 597,5672 Kč - 14 937,7361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5150.0 0.6 ocel

20292911

Cenové rozmezí
16 441,6249 Kč - 14 797,4128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5400.0 0.6 ocel

20292966

Cenové rozmezí
17 222,0802 Kč - 15 499,773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 5650.0 0.6 ocel

20293017

Cenové rozmezí
18 002,7834 Kč - 16 202,629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 1850.0 0.6 ocel

20292256

Cenové rozmezí
4 852,0619 Kč - 4 366,8805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 4000.0 0.6 ocel

20292683

Cenové rozmezí
12 852,7205 Kč - 11 567,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 2650.0 0.6 ocel

20292416

Cenové rozmezí
6 824,0255 Kč - 6 141,7469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 3050.0 0.6 ocel

20292492

Cenové rozmezí
9 965,9284 Kč - 8 969,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 2100.0 0.6 ocel

20292300

Cenové rozmezí
5 484,2604 Kč - 4 935,8592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4300.0 0.4 ocel

20289171

Cenové rozmezí
6 647,5058 Kč - 5 982,8296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4650.0 0.4 ocel

20289249

Cenové rozmezí
7 157,9751 Kč - 6 442,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 4900.0 0.4 ocel

20289294

Cenové rozmezí
7 522,419 Kč - 6 770,2267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3400.0 0.4 ocel

20288990

Cenové rozmezí
5 360,2999 Kč - 4 824,2947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 20.0 5050.0 0.4 ocel

20289324

Cenové rozmezí
7 741,0853 Kč - 6 967,0759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 250.0 0.6 ocel

20290740

Cenové rozmezí
640,132 Kč - 384,0296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 25.0 4600.0 0.4 ocel

20290429

Cenové rozmezí
10 388,1378 Kč - 9 349,3488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 350.0 0.6 ocel

20290764

Cenové rozmezí
802,7682 Kč - 481,7105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 550.0 0.6 ocel

20290801

Cenové rozmezí
1 150,8493 Kč - 690,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099