Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
11 531,5495 Kč - 12 812,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5750.0
11 921,7771 Kč - 13 246,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5950.0
8 859,9528 Kč - 9 844,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4350.0
9 349,3488 Kč - 10 388,1378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4600.0
8 174,2033 Kč - 9 082,3379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4000.0
8 565,1747 Kč - 9 516,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4200.0
8 272,38 Kč - 9 191,4232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4050.0
8 761,7761 Kč - 9 735,3618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4300.0
1 762,4704 Kč - 2 937,368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
1050.0
11 239,0027 Kč - 12 487,7808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5600.0
2 394,6689 Kč - 3 991,0323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
1500.0
10 947,9434 Kč - 12 164,2439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5450.0
11 434,1165 Kč - 12 704,4637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5700.0
1 441,9085 Kč - 2 403,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
40.0
900.0
9 447,5255 Kč - 10 497,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4650.0
10 036,3379 Kč - 11 151,4866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4950.0
10 557,7158 Kč - 11 730,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5250.0
9 252,6596 Kč - 10 280,788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4550.0
9 742,0557 Kč - 10 824,4788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
4800.0
10 459,787 Kč - 11 622,0406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
30.0
5200.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5750.0 0.6 ocel

20291846

Cenové rozmezí
12 812,8052 Kč - 11 531,5495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5950.0 0.6 ocel

20291884

Cenové rozmezí
13 246,419 Kč - 11 921,7771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4350.0 0.6 ocel

20291563

Cenové rozmezí
9 844,4471 Kč - 8 859,9528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4600.0 0.6 ocel

20291617

Cenové rozmezí
10 388,1378 Kč - 9 349,3488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4000.0 0.6 ocel

20291495

Cenové rozmezí
9 082,3379 Kč - 8 174,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4200.0 0.6 ocel

20291532

Cenové rozmezí
9 516,9434 Kč - 8 565,1747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4050.0 0.6 ocel

20291501

Cenové rozmezí
9 191,4232 Kč - 8 272,38 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4300.0 0.6 ocel

20291556

Cenové rozmezí
9 735,3618 Kč - 8 761,7761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 1050.0 0.6 ocel

20292096

Cenové rozmezí
2 937,368 Kč - 1 762,4704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5600.0 0.6 ocel

20291815

Cenové rozmezí
12 487,7808 Kč - 11 239,0027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 1500.0 0.6 ocel

20292188

Cenové rozmezí
3 991,0323 Kč - 2 394,6689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5450.0 0.6 ocel

20291785

Cenové rozmezí
12 164,2439 Kč - 10 947,9434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5700.0 0.6 ocel

20291839

Cenové rozmezí
12 704,4637 Kč - 11 434,1165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 40.0 900.0 0.6 ocel

20292065

Cenové rozmezí
2 403,0983 Kč - 1 441,9085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4650.0 0.6 ocel

20291624

Cenové rozmezí
10 497,2231 Kč - 9 447,5255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4950.0 0.6 ocel

20291686

Cenové rozmezí
11 151,4866 Kč - 10 036,3379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5250.0 0.6 ocel

20291747

Cenové rozmezí
11 730,878 Kč - 10 557,7158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4550.0 0.6 ocel

20291600

Cenové rozmezí
10 280,788 Kč - 9 252,6596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 4800.0 0.6 ocel

20291655

Cenové rozmezí
10 824,4788 Kč - 9 742,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 30.0 5200.0 0.6 ocel

20291730

Cenové rozmezí
11 622,0406 Kč - 10 459,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099