Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
28 011,4625 Kč - 31 123,7135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
6000.0
27 550,7627 Kč - 30 611,9853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
5900.0
19 935,7368 Kč - 22 150,8989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
4250.0
21 088,9305 Kč - 23 432,145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
4500.0
22 243,5684 Kč - 24 715,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
4750.0
22 473,6776 Kč - 24 970,6994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
4800.0
20 166,0867 Kč - 22 406,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
4300.0
20 628,4714 Kč - 22 920,4168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
4400.0
27 781,1126 Kč - 30 867,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
5950.0
27 088,6187 Kč - 30 098,3315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
50.0
5800.0
1 703,9153 Kč - 2 839,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2950.0
2 191,3328 Kč - 3 652,1411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3050.0
1 020,0866 Kč - 1 700,0641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1600.0
4 190,1056 Kč - 4 655,6194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4000.0
3 900,5435 Kč - 4 333,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3700.0
3 997,0642 Kč - 4 441,1557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3800.0
4 555,7289 Kč - 5 061,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4400.0
4 603,6282 Kč - 5 115,1157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4450.0
4 699,6675 Kč - 5 221,7458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
4550.0
5 275,9033 Kč - 5 862,0078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
5150.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 6000.0 0.6 ocel

20294274

Cenové rozmezí
31 123,7135 Kč - 28 011,4625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 5900.0 0.6 ocel

20294250

Cenové rozmezí
30 611,9853 Kč - 27 550,7627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 4250.0 0.6 ocel

20293925

Cenové rozmezí
22 150,8989 Kč - 19 935,7368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 4500.0 0.6 ocel

20293970

Cenové rozmezí
23 432,145 Kč - 21 088,9305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 4750.0 0.6 ocel

20294021

Cenové rozmezí
24 715,076 Kč - 22 243,5684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 4800.0 0.6 ocel

20294038

Cenové rozmezí
24 970,6994 Kč - 22 473,6776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 4300.0 0.6 ocel

20293932

Cenové rozmezí
22 406,763 Kč - 20 166,0867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 4400.0 0.6 ocel

20293956

Cenové rozmezí
22 920,4168 Kč - 20 628,4714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 5950.0 0.6 ocel

20294267

Cenové rozmezí
30 867,8494 Kč - 27 781,1126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 50.0 5800.0 0.6 ocel

20294236

Cenové rozmezí
30 098,3315 Kč - 27 088,6187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2950.0 0.4 ocel

20286538

Cenové rozmezí
2 839,7786 Kč - 1 703,9153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3050.0 0.4 ocel

20286552

Cenové rozmezí
3 652,1411 Kč - 2 191,3328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1600.0 0.4 ocel

20286262

Cenové rozmezí
1 700,0641 Kč - 1 020,0866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4000.0 0.4 ocel

20286743

Cenové rozmezí
4 655,6194 Kč - 4 190,1056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3700.0 0.4 ocel

20286682

Cenové rozmezí
4 333,8035 Kč - 3 900,5435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3800.0 0.4 ocel

20286705

Cenové rozmezí
4 441,1557 Kč - 3 997,0642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4400.0 0.4 ocel

20286828

Cenové rozmezí
5 061,921 Kč - 4 555,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4450.0 0.4 ocel

20286835

Cenové rozmezí
5 115,1157 Kč - 4 603,6282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 4550.0 0.4 ocel

20286859

Cenové rozmezí
5 221,7458 Kč - 4 699,6675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 5150.0 0.4 ocel

20286972

Cenové rozmezí
5 862,0078 Kč - 5 275,9033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099