Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 262,58 Kč - 3 771,0469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2050.0
|
||
| 2 493,1706 Kč - 4 155,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
| 4 407,9391 Kč - 4 897,7636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2750.0
|
||
| 7 079,9498 Kč - 7 866,5574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
3550.0
|
||
| 4 333,8035 Kč - 4 815,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2700.0
|
||
| 4 705,685 Kč - 5 228,4854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
2950.0
|
||
| 6 069,0098 Kč - 6 743,2105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2700.0
|
||
| 6 176,1213 Kč - 6 862,357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 6 707,3462 Kč - 7 452,5534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3000.0
|
||
| 9 257,0813 Kč - 10 285,5924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
| 2 129,9543 Kč - 3 550,0843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 1 326,257 Kč - 2 210,3481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
850.0
|
||
| 3 917,6332 Kč - 4 352,8188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 316,7612 Kč - 528,0958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 2 202,405 Kč - 3 670,675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1400.0
|
||
| 4 132,3376 Kč - 4 591,3525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
| 10 911,6531 Kč - 12 124,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 5 962,8611 Kč - 6 625,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
2650.0
|
||
| 8 708,0446 Kč - 9 675,6586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
3050.0
|
||
| 4 024,9854 Kč - 4 472,206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
40.0
|
|
1750.0