Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - duté, tvrzené

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.

Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.

  • Používá se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a na zdravotnickou techniku.
  • Nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
  • Umožňují průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 832
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Koupit
601,2686 Kč - 1 002,2748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
950.0
1 442,9965 Kč - 2 405,0744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2400.0
1 468,7514 Kč - 2 447,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2450.0
1 211,6838 Kč - 2 019,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2000.0
1 587,1758 Kč - 2 645,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2700.0
1 159,9333 Kč - 1 933,3024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1900.0
778,6645 Kč - 1 297,6137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1100.0
1 185,9289 Kč - 1 976,3877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1950.0
897,3296 Kč - 1 495,4691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1350.0
1 494,2656 Kč - 2 490,2822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2500.0
825,3603 Kč - 1 375,6005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1200.0
1 729,1888 Kč - 2 881,9011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3000.0
874,9445 Kč - 1 458,4013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1300.0
1 519,7798 Kč - 2 532,8861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2550.0
1 637,9635 Kč - 2 729,7787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2800.0
1 373,9156 Kč - 2 290,0198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2250.0
300,1529 Kč - 500,1746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
350.0
754,8352 Kč - 1 257,8982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
1050.0
1 612,69 Kč - 2 687,6562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
2750.0
2 471,5076 Kč - 4 119,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
12.0
3500.0
  • z/ze 42
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 950.0 0.4 ocel

20286132

Cenové rozmezí
1 002,2748 Kč - 601,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2400.0 0.4 ocel

20286422

Cenové rozmezí
2 405,0744 Kč - 1 442,9965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2450.0 0.4 ocel

20286439

Cenové rozmezí
2 447,919 Kč - 1 468,7514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2000.0 0.4 ocel

20286347

Cenové rozmezí
2 019,473 Kč - 1 211,6838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2700.0 0.4 ocel

20286484

Cenové rozmezí
2 645,293 Kč - 1 587,1758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1900.0 0.4 ocel

20286323

Cenové rozmezí
1 933,3024 Kč - 1 159,9333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1100.0 0.4 ocel

20286163

Cenové rozmezí
1 297,6137 Kč - 778,6645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1950.0 0.4 ocel

20286330

Cenové rozmezí
1 976,3877 Kč - 1 185,9289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1350.0 0.4 ocel

20286217

Cenové rozmezí
1 495,4691 Kč - 897,3296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2500.0 0.4 ocel

20286446

Cenové rozmezí
2 490,2822 Kč - 1 494,2656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1200.0 0.4 ocel

20286187

Cenové rozmezí
1 375,6005 Kč - 825,3603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3000.0 0.4 ocel

20286545

Cenové rozmezí
2 881,9011 Kč - 1 729,1888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1300.0 0.4 ocel

20286200

Cenové rozmezí
1 458,4013 Kč - 874,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2550.0 0.4 ocel

20286453

Cenové rozmezí
2 532,8861 Kč - 1 519,7798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2800.0 0.4 ocel

20286507

Cenové rozmezí
2 729,7787 Kč - 1 637,9635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2250.0 0.4 ocel

20286392

Cenové rozmezí
2 290,0198 Kč - 1 373,9156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 350.0 0.4 ocel

20286019

Cenové rozmezí
500,1746 Kč - 300,1529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 1050.0 0.4 ocel

20286156

Cenové rozmezí
1 257,8982 Kč - 754,8352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 2750.0 0.4 ocel

20286491

Cenové rozmezí
2 687,6562 Kč - 1 612,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099
Duté hřídele z kalené oceli 12.0 3500.0 0.4 ocel

20286644

Cenové rozmezí
4 119,3398 Kč - 2 471,5076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiál
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7304318099