Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 011,4625 Kč - 31 123,7135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
6000.0
|
||
| 27 550,7627 Kč - 30 611,9853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5900.0
|
||
| 19 935,7368 Kč - 22 150,8989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4250.0
|
||
| 21 088,9305 Kč - 23 432,145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4500.0
|
||
| 22 243,5684 Kč - 24 715,076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4750.0
|
||
| 22 473,6776 Kč - 24 970,6994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4800.0
|
||
| 20 166,0867 Kč - 22 406,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4300.0
|
||
| 20 628,4714 Kč - 22 920,4168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
4400.0
|
||
| 27 781,1126 Kč - 30 867,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5950.0
|
||
| 27 088,6187 Kč - 30 098,3315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
50.0
|
|
5800.0
|
||
| 1 703,9153 Kč - 2 839,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 2 191,3328 Kč - 3 652,1411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 1 020,0866 Kč - 1 700,0641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 4 190,1056 Kč - 4 655,6194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 3 900,5435 Kč - 4 333,8035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 3 997,0642 Kč - 4 441,1557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
| 4 555,7289 Kč - 5 061,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4400.0
|
||
| 4 603,6282 Kč - 5 115,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
| 4 699,6675 Kč - 5 221,7458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
4550.0
|
||
| 5 275,9033 Kč - 5 862,0078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0