Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897,3296 Kč - 1 495,4691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
| 3 948,9242 Kč - 4 387,7203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3750.0
|
||
| 2 451,2888 Kč - 4 085,4011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3450.0
|
||
| 4 093,5849 Kč - 4 548,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3900.0
|
||
| 2 418,7943 Kč - 4 031,4843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3400.0
|
||
| 3 852,4035 Kč - 4 280,3681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3650.0
|
||
| 2 503,7614 Kč - 4 172,7752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3550.0
|
||
| 1 296,8916 Kč - 2 161,486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2100.0
|
||
| 1 612,69 Kč - 2 687,6562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
| 1 729,1888 Kč - 2 881,9011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 1 587,1758 Kč - 2 645,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 1 637,9635 Kč - 2 729,7787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 1 373,9156 Kč - 2 290,0198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
| 1 494,2656 Kč - 2 490,2822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2500.0
|
||
| 1 278,117 Kč - 2 130,195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
| 1 391,9681 Kč - 2 319,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 551,4437 Kč - 918,9926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
850.0
|
||
| 1 561,6616 Kč - 2 602,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2650.0
|
||
| 2 321,7922 Kč - 3 869,7339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 1 703,9153 Kč - 2 839,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0