Menu Vyhledávání

Duté hřídele z kalené oceli 30.0 1250.0 0.6 ocel

Vodicí tyče duté, tvrzené o Ø 30 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky duté konstrukci jsou ideální pro použití tam, kde je zapotřebí nižší hmotnosti, a nabízejí větší efektivitu, nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20290948

Staré objednací číslo:

20290948

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 422,1641 Kč
10 - 19 2 180,0199 Kč
20 - 39 2 058,9478 Kč
40 - 49 1 816,5629 Kč
50 - 99 1 695,4908 Kč
100 + 1 453,3466 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 422,16 Kč

1 x 2 422,1641 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 30.0
l1 1250.0
Depth of hardness min 0.6
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7304318099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás