Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 50.0 mm 25.0 mm Hliníková slitina

Polished Aluminium Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Nové objednací číslo:

10163979

Staré objednací číslo:

PZAT500250-2M10

52 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 299 341,6708 Kč
300 + 138,3716 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

341,67 Kč

1 x 341,6708 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 50.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál Hliníková slitina
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás