Menu Vyhledávání

Závitová vložka M10 50.0 mm 25.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

Plastová zátka s ocelovou maticí. Nejlépe se hodí pro standardní provozní zatížení. Je ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, nastavitelnými kloubovými kluzáky a kolečky. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení.
Nové objednací číslo:

10286357

Staré objednací číslo:

498605

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 24,3955 Kč
500 + 11,3178 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 219,78 Kč

50 x 24,3955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
L1 50.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.1 mm
Velikost závitu M10
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás