Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
104,9452 Kč - 139,7865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
pravé
150,1968 Kč - 200,13 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
pravé
849,1896 Kč - 1 132,1324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
pravé
1 210,2396 Kč - 1 498,899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
pravé
316,2798 Kč - 421,574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
pravé
441,4438 Kč - 588,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
pravé
219,037 Kč - 292,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Levé
194,4856 Kč - 259,3662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Levé
200,5031 Kč - 267,3936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Levé
223,851 Kč - 298,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Levé
353,5883 Kč - 471,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Levé
547,3518 Kč - 729,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Levé
4 566,5604 Kč - 5 341,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
pravé
163,1946 Kč - 217,5687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Levé
100,3719 Kč - 133,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
pravé
240,9407 Kč - 321,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
pravé
1 083,6314 Kč - 1 341,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
pravé
905,2727 Kč - 1 206,8698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Levé
1 468,27 Kč - 1 727,2632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Levé
624,3758 Kč - 832,6294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Levé
  • z/ze 3
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147372

Cenové rozmezí
139,7865 Kč - 104,9452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 4 24.0 ocel

20147419

Cenové rozmezí
200,13 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 6 54.0 ocel

20147594

Cenové rozmezí
1 132,1324 Kč - 849,1896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147631

Cenové rozmezí
1 498,899 Kč - 1 210,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR26 x 5 39.0 ocel

20147518

Cenové rozmezí
421,574 Kč - 316,2798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

20147556

Cenové rozmezí
588,4874 Kč - 441,4438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147402

Cenové rozmezí
292,0292 Kč - 219,037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 27.0 ocel

20147440

Cenové rozmezí
259,3662 Kč - 194,4856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR16 x 4 24.0 ocel

20147426

Cenové rozmezí
267,3936 Kč - 200,5031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR20 x 4 30.0 ocel

20147464

Cenové rozmezí
298,3957 Kč - 223,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147501

Cenové rozmezí
471,3989 Kč - 353,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147549

Cenové rozmezí
729,9347 Kč - 547,3518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147693

Cenové rozmezí
5 341,2292 Kč - 4 566,5604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147389

Cenové rozmezí
217,5687 Kč - 163,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147396

Cenové rozmezí
133,9736 Kč - 100,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147471

Cenové rozmezí
321,3706 Kč - 240,9407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 12 54.0 ocel

20149468

Cenové rozmezí
1 341,9506 Kč - 1 083,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 6 54.0 ocel

20147600

Cenové rozmezí
1 206,8698 Kč - 905,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147648

Cenové rozmezí
1 727,2632 Kč - 1 468,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147587

Cenové rozmezí
832,6294 Kč - 624,3758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé