Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
932,4309 Kč - 1 243,0759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Levé
1 512,3181 Kč - 1 779,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Levé
643,1071 Kč - 857,6083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Levé
7 744,0604 Kč - 9 110,6629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Levé
1 246,5468 Kč - 1 543,8661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
pravé
364,1959 Kč - 485,5409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Levé
563,7724 Kč - 751,8328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Levé
398,657 Kč - 531,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Levé
496,8337 Kč - 662,5937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
pravé
269,2422 Kč - 358,9524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
pravé
1 264,1492 Kč - 1 565,8195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
pravé
236,5166 Kč - 315,3307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
pravé
226,104 Kč - 301,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
pravé
180,4865 Kč - 240,6321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
pravé
3 793,6871 Kč - 4 436,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
pravé
6 139,7636 Kč - 7 180,7591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
pravé
5 824,4081 Kč - 6 852,3133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Levé
1 116,1403 Kč - 1 382,2092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
pravé
108,0936 Kč - 143,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
pravé
238,0042 Kč - 317,3265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR36 x 6 54.0 ocel

20147600

Cenové rozmezí
1 243,0759 Kč - 932,4309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147648

Cenové rozmezí
1 779,0811 Kč - 1 512,3181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147587

Cenové rozmezí
857,6083 Kč - 643,1071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147723

Cenové rozmezí
9 110,6629 Kč - 7 744,0604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147631

Cenové rozmezí
1 543,8661 Kč - 1 246,5468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147501

Cenové rozmezí
485,5409 Kč - 364,1959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147549

Cenové rozmezí
751,8328 Kč - 563,7724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147488

Cenové rozmezí
531,4435 Kč - 398,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 10 42.0 ocel

20149734

Cenové rozmezí
662,5937 Kč - 496,8337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 4 15.0 ocel

20149543

Cenové rozmezí
358,9524 Kč - 269,2422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 14 60.0 ocel

20149475

Cenové rozmezí
1 565,8195 Kč - 1 264,1492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 30.0 ocel

20149444

Cenové rozmezí
315,3307 Kč - 236,5166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 6 21.0 ocel

20149420

Cenové rozmezí
301,3604 Kč - 226,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147358

Cenové rozmezí
240,6321 Kč - 180,4865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR60 x 9 90.0 ocel

20147679

Cenové rozmezí
4 436,8686 Kč - 3 793,6871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147716

Cenové rozmezí
7 180,7591 Kč - 6 139,7636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR60 x 9 90.0 ocel

20147686

Cenové rozmezí
6 852,3133 Kč - 5 824,4081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 12 54.0 ocel

20149468

Cenové rozmezí
1 382,2092 Kč - 1 116,1403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147372

Cenové rozmezí
143,9801 Kč - 108,0936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 8 24.0 ocel

20149031

Cenové rozmezí
317,3265 Kč - 238,0042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé