Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
200,5031 Kč - 267,3936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Levé
223,851 Kč - 298,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Levé
353,5883 Kč - 471,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Levé
3 387,6118 Kč - 3 962,1867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
pravé
4 566,5604 Kč - 5 341,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
pravé
482,3628 Kč - 643,2948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
pravé
1 060,0428 Kč - 1 312,8861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
pravé
1 468,27 Kč - 1 727,2632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Levé
624,3758 Kč - 832,6294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Levé
832,822 Kč - 1 110,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Levé
905,2727 Kč - 1 206,8698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Levé
1 083,6314 Kč - 1 341,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
pravé
547,3518 Kč - 729,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Levé
387,0456 Kč - 515,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Levé
1 080,9837 Kč - 1 441,3236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Levé
4 861,6586 Kč - 5 719,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Levé
6 459,9066 Kč - 7 599,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Levé
7 518,5052 Kč - 8 845,3037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Levé
5 960,9355 Kč - 6 971,6107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
pravé
1 210,2396 Kč - 1 498,899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR16 x 4 24.0 ocel

20147426

Cenové rozmezí
267,3936 Kč - 200,5031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR20 x 4 30.0 ocel

20147464

Cenové rozmezí
298,3957 Kč - 223,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147501

Cenové rozmezí
471,3989 Kč - 353,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147655

Cenové rozmezí
3 962,1867 Kč - 3 387,6118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147693

Cenové rozmezí
5 341,2292 Kč - 4 566,5604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147570

Cenové rozmezí
643,2948 Kč - 482,3628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147617

Cenové rozmezí
1 312,8861 Kč - 1 060,0428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147648

Cenové rozmezí
1 727,2632 Kč - 1 468,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147587

Cenové rozmezí
832,6294 Kč - 624,3758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

20147563

Cenové rozmezí
1 110,5416 Kč - 832,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 6 54.0 ocel

20147600

Cenové rozmezí
1 206,8698 Kč - 905,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR36 x 12 54.0 ocel

20149468

Cenové rozmezí
1 341,9506 Kč - 1 083,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147549

Cenové rozmezí
729,9347 Kč - 547,3518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147488

Cenové rozmezí
515,9645 Kč - 387,0456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147624

Cenové rozmezí
1 441,3236 Kč - 1 080,9837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147662

Cenové rozmezí
5 719,6217 Kč - 4 861,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147709

Cenové rozmezí
7 599,958 Kč - 6 459,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147723

Cenové rozmezí
8 845,3037 Kč - 7 518,5052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147716

Cenové rozmezí
6 971,6107 Kč - 5 960,9355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147631

Cenové rozmezí
1 498,899 Kč - 1 210,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé