Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
510,4693 Kč - 680,5555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
pravé
154,7027 Kč - 206,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
pravé
238,0042 Kč - 317,3265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
pravé
269,2422 Kč - 358,9524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Levé
108,0936 Kč - 143,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
pravé
1 246,5468 Kč - 1 543,8661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
pravé
398,657 Kč - 531,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Levé
1 113,4132 Kč - 1 484,5633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Levé
5 007,5084 Kč - 5 891,2104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Levé
3 489,2402 Kč - 4 081,0524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
pravé
4 703,5572 Kč - 5 501,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
pravé
496,8337 Kč - 662,5937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
pravé
1 091,8441 Kč - 1 352,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
pravé
1 512,3181 Kč - 1 779,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Levé
643,1071 Kč - 857,6083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Levé
168,0904 Kč - 224,0958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Levé
443,7786 Kč - 591,6015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Levé
325,7682 Kč - 434,2212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
pravé
454,6871 Kč - 606,1421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
pravé
299,9844 Kč - 400,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR30 x 12 45.0 ocel

20149536

Cenové rozmezí
680,5555 Kč - 510,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 6 18.0 ocel

20149529

Cenové rozmezí
206,419 Kč - 154,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 8 24.0 ocel

20149031

Cenové rozmezí
317,3265 Kč - 238,0042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147365

Cenové rozmezí
358,9524 Kč - 269,2422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147372

Cenové rozmezí
143,9801 Kč - 108,0936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147631

Cenové rozmezí
1 543,8661 Kč - 1 246,5468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147488

Cenové rozmezí
531,4435 Kč - 398,657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147624

Cenové rozmezí
1 484,5633 Kč - 1 113,4132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147662

Cenové rozmezí
5 891,2104 Kč - 5 007,5084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147655

Cenové rozmezí
4 081,0524 Kč - 3 489,2402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147693

Cenové rozmezí
5 501,4662 Kč - 4 703,5572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147570

Cenové rozmezí
662,5937 Kč - 496,8337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147617

Cenové rozmezí
1 352,2727 Kč - 1 091,8441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147648

Cenové rozmezí
1 779,0811 Kč - 1 512,3181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147587

Cenové rozmezí
857,6083 Kč - 643,1071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147389

Cenové rozmezí
224,0958 Kč - 168,0904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR26 x 5 39.0 ocel

20147525

Cenové rozmezí
591,6015 Kč - 443,7786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR26 x 5 39.0 ocel

20147518

Cenové rozmezí
434,2212 Kč - 325,7682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

20147556

Cenové rozmezí
606,1421 Kč - 454,6871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147495

Cenové rozmezí
400,0081 Kč - 299,9844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé