Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Stoupání závitu | d2 tol. h10 | Směr stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,6278 Kč - 306,1463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
pravé
|
||
| 219,5184 Kč - 292,5828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
pravé
|
||
| 371,4001 Kč - 495,2041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
pravé
|
||
| 295,8203 Kč - 394,4471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
pravé
|
||
| 231,072 Kč - 308,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
pravé
|
||
| 495,6013 Kč - 660,7335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
pravé
|
||
| 150,1968 Kč - 200,4068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
pravé
|
||
| 261,4002 Kč - 348,4975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
pravé
|
||
| 150,1968 Kč - 200,13 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
pravé
|
||
| 261,4002 Kč - 348,4975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Levé
|
||
| 104,9452 Kč - 139,7865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
pravé
|
||
| 175,2296 Kč - 233,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
pravé
|
||
| 291,247 Kč - 388,3574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
pravé
|
||
| 174,5075 Kč - 232,5162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
pravé
|
||
| 209,1683 Kč - 279,0194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
pravé
|
||
| 240,9407 Kč - 321,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
pravé
|
||
| 163,1946 Kč - 217,5687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Levé
|
||
| 194,4856 Kč - 259,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Levé
|
||
| 100,3719 Kč - 133,9736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
pravé
|
||
| 219,037 Kč - 292,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Levé