Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
175,2296 Kč - 233,6234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
pravé
100,3719 Kč - 133,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
pravé
4 566,5604 Kč - 5 341,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
pravé
1 210,2396 Kč - 1 498,899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
pravé
5 654,7651 Kč - 6 652,7313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Levé
150,1968 Kč - 200,4068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
pravé
495,6013 Kč - 660,7335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
pravé
295,8203 Kč - 394,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
pravé
371,4001 Kč - 495,2041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
pravé
446,0171 Kč - 594,5771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
pravé
3 683,1914 Kč - 4 307,6394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
pravé
5 960,9355 Kč - 6 971,6107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
pravé
4 861,6586 Kč - 5 719,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Levé
6 459,9066 Kč - 7 599,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Levé
482,3628 Kč - 643,2948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
pravé
1 060,0428 Kč - 1 312,8861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
pravé
3 387,6118 Kč - 3 962,1867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
pravé
200,5031 Kč - 267,3936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Levé
261,4002 Kč - 348,4975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Levé
219,037 Kč - 292,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Levé
  • z/ze 3
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147358

Cenové rozmezí
233,6234 Kč - 175,2296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147396

Cenové rozmezí
133,9736 Kč - 100,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147693

Cenové rozmezí
5 341,2292 Kč - 4 566,5604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147631

Cenové rozmezí
1 498,899 Kč - 1 210,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR60 x 9 90.0 ocel

20147686

Cenové rozmezí
6 652,7313 Kč - 5 654,7651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 6 18.0 ocel

20149529

Cenové rozmezí
200,4068 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 12 45.0 ocel

20149536

Cenové rozmezí
660,7335 Kč - 495,6013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 8 27.0 ocel

20149437

Cenové rozmezí
394,4471 Kč - 295,8203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 10 36.0 ocel

20149451

Cenové rozmezí
495,2041 Kč - 371,4001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147532

Cenové rozmezí
594,5771 Kč - 446,0171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR60 x 9 90.0 ocel

20147679

Cenové rozmezí
4 307,6394 Kč - 3 683,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR80 x 10 110.0 ocel

20147716

Cenové rozmezí
6 971,6107 Kč - 5 960,9355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147662

Cenové rozmezí
5 719,6217 Kč - 4 861,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147709

Cenové rozmezí
7 599,958 Kč - 6 459,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147570

Cenové rozmezí
643,2948 Kč - 482,3628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147617

Cenové rozmezí
1 312,8861 Kč - 1 060,0428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147655

Cenové rozmezí
3 962,1867 Kč - 3 387,6118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 4 24.0 ocel

20147426

Cenové rozmezí
267,3936 Kč - 200,5031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147365

Cenové rozmezí
348,4975 Kč - 261,4002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147402

Cenové rozmezí
292,0292 Kč - 219,037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé