Menu Vyhledávání

Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

Nové objednací číslo:

20065546

Staré objednací číslo:

2141205011E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 260,13 Kč
5 + 234,1167 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

260,13 Kč

1 x 260,13 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava černě práškováno
Typ západky Euro klíč (5333)
Celková hloubka 82.5 mm
Celková délka 112.0 mm
Materiál západky ocel
Rozpětí zachycení 35.0 - 72.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000
Celková šířka 107.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás