Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiál: ocel nízkouhlíková;NBR 80 Barva: Přírodní, černá Produktová řada: SR6157, SRV0066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W | ID | Velikost závitu | OD | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6675 Kč - 10,6675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 12,3828 Kč - 12,3828 Kč | 500 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 26,8672 Kč - 27,9515 Kč | 300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 13,7911 Kč - 13,7911 Kč | 212 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 1 550,8978 Kč - 1 550,8978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M8-M24
|
|
závity metrické
|
1
|
||
| 17,8211 Kč - 17,8211 Kč | 100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 10388457 | 36,4253 Kč - 36,4253 Kč | 460 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
|
| 9,3707 Kč - 9,3707 Kč | 800 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 22,4925 Kč - 22,4925 Kč | 2000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
závity metrické
|
2
|
||
| 10,9882 Kč - 10,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
závity metrické
|
2