Menu Vyhledávání

Upínače Talongrip - se zoubkováním 7.8 148.1 66.7 ocel

Tyto dlouhé upínací kameny Talongrip se zoubkováním jsou určeny k uchycení obrobků. Nabízejí stabilní uchycení pomocí ostrých zoubků, které poskytují pevnější uchycení a snižují riziko vyklouznutí. Jsou odolné vůči korozi, mají dlouhou životnost a jsou vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20266363

Staré objednací číslo:

20266363

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 835,2946 Kč
10 - 19 3 451,8928 Kč
20 - 49 3 259,9366 Kč
50 + 3 068,2361 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 835,29 Kč

1 x 3 835,2946 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 7.8
l1 148.1
l2 66.7
w1 12.7
Kompatibilní sada čelistí Wixroyd 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Upínací výška h2 1.3-3.2
Hmotnost (g) 259.0
Qty/pack 2.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás