20760519
20760519
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 2 721,0537 Kč |
Materiál úchopu | ocel nerezavějící |
---|---|
Pro tloušťku panelu | 3-20 |
d1 | 25.0 |
d2 | 30.0 |
d3 tol. h9 | 14.0 |
d4 | 8.0 |
d5 tol. H9 | 18.0 |
h1 | 29.0 |
h2 | 16.3 |
h3 | 14.5 |
Clamping force N | 250.0 |
Přídržná síla (kN) | 250.0 |
Shear strength N | 4800.0 |
Tensile strength N | 1100.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Hmotnost (g) | 84.0 |