Menu Vyhledávání

Úchyty cedulek na hranu regálu 25.0 mm T1 PVC

Kolmé úchyty cedulek na hranu regálu jsou určeny k vystavení cedulí, propagačních materiálů nebo plakátů v maloobchodním prostředí nebo v rámci podpory prodeje, tiskovina není součástí dodávky. Snadno se používají, jsou univerzální a díky použitému materiálu odolné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech a poskytovat informace. Transparentní, vyrobeno z PVC.
Nové objednací číslo:

10388549

Staré objednací číslo:

492769

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 4999 10,6715 Kč
5000 + 9,4363 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 067,15 Kč

100 x 10,6715 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ 90stupňový úchyt cedulek k regálu
Natočení poutače Vodorovné
Montáž pomocí Nacvaknutí
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) PVC
Barva čirý
Celková délka 25.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás