Menu Vyhledávání

Úchyty cedulek na hranu regálu 25.0 mm T5 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Kolmé úchyty cedulek na hranu regálu jsou určeny k vystavení poutačů, propagačních materiálů nebo plakátů v maloobchodním prostředí nebo v rámci podpory prodeje, tiskovina není součástí dodávky. Snadno se používají, jsou univerzální a díky použitému materiálu odolné. Pomáhají udržovat pořádek v regálech a poskytovat informace. Přírodní barva, vyrobeno z LDPE.
Nové objednací číslo:

10388471

Staré objednací číslo:

492755

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 3999 4,8977 Kč
4000 + 4,2226 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

489,77 Kč

100 x 4,8977 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ 90stupňový úchyt cedulek k regálu
Natočení poutače Vodorovné
Montáž pomocí Šrouby
Způsob montáže k našroubování
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva čirý
Celková délka 25.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás