Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
22,2768 Kč - 86,6655 Kč 1670 Skladem
M8
200.0 mm
2,3944 Kč - 3,1426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
25.4 mm
4,1742 Kč - 5,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
63.5 mm
2,3734 Kč - 2,9301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
25.4 mm
2,1398 Kč - 2,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
50.8 mm
5,4671 Kč - 6,7496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
50.8 mm
27,4275 Kč - 33,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
127 mm
3,2864 Kč - 4,0573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
38.1 mm
96,1373 Kč - 118,6881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
1.0 m
1,9762 Kč - 2,4397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
38.1 mm
6,5262 Kč - 8,0573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
76.2 mm
6,3217 Kč - 7,8048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
38.1 mm
6,1096 Kč - 7,5429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
63.5 mm
2,7044 Kč - 3,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
63.5 mm
5,6186 Kč - 7,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
38.1 mm
1,351 Kč - 1,6681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
25.4 mm
128,6348 Kč - 158,8085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
2,3052 Kč - 2,8459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
63.5 mm
9,5715 Kč - 11,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
63.5 mm
1,4406 Kč - 1,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
19.1 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 200.0 mm (L) M8 polyamid 6.6

10065013

Cenové rozmezí
86,6655 Kč - 22,2768 Kč

Skladové zásoby
1670 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373316

Cenové rozmezí
3,1426 Kč - 2,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373392

Cenové rozmezí
5,1534 Kč - 4,1742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373361

Cenové rozmezí
2,9301 Kč - 2,3734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373286

Cenové rozmezí
2,6416 Kč - 2,1398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373439

Cenové rozmezí
6,7496 Kč - 5,4671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 5.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373521

Cenové rozmezí
33,8611 Kč - 27,4275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    127 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373378

Cenové rozmezí
4,0573 Kč - 3,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.0 m (L) M8 x 1.25 polyamid 6.6

10373248

Cenové rozmezí
118,6881 Kč - 96,1373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373279

Cenové rozmezí
2,4397 Kč - 1,9762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 3.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373453

Cenové rozmezí
8,0573 Kč - 6,5262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373477

Cenové rozmezí
7,8048 Kč - 6,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373446

Cenové rozmezí
7,5429 Kč - 6,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373347

Cenové rozmezí
3,3388 Kč - 2,7044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373422

Cenové rozmezí
7,4008 Kč - 5,6186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373262

Cenové rozmezí
1,6681 Kč - 1,351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid 6.6

10373224

Cenové rozmezí
158,8085 Kč - 128,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373293

Cenové rozmezí
2,8459 Kč - 2,3052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373491

Cenové rozmezí
11,8165 Kč - 9,5715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 0.750 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373309

Cenové rozmezí
1,7786 Kč - 1,4406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790