Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0432 Kč - 54,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 13,6159 Kč - 46,4782 Kč | 11105 Skladem |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 22,2768 Kč - 86,6655 Kč | 1670 Skladem |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 444,8901 Kč - 444,8901 Kč | 7 Skladem |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1 176,219 Kč - 1 176,219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 300,2847 Kč - 300,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 981,5589 Kč - 981,5589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 183,5145 Kč - 183,5145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 339,2367 Kč - 339,2367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178737 | 258,5892 Kč - 258,5892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 795,2724 Kč - 795,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 31,4834 Kč - 122,6158 Kč | 2480 Skladem |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10178720 | 194,6601 Kč - 194,6601 Kč | 10 Skladem |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 592,2675 Kč - 592,2675 Kč | 4 Skladem |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4 727,1386 Kč - 4 727,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 194,6601 Kč - 194,6601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 12,0074 Kč - 41,0347 Kč | 6 Skladem |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,3944 Kč - 3,1426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 4,1742 Kč - 5,1534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 2,3734 Kč - 2,9301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm