Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
16,0432 Kč - 54,8231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
200.0 mm
13,6159 Kč - 46,4782 Kč 11105 Skladem
M5
200.0 mm
22,2768 Kč - 86,6655 Kč 1670 Skladem
M8
200.0 mm
444,8901 Kč - 444,8901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1000.0 mm
1 176,219 Kč - 1 176,219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
1000.0 mm
300,2847 Kč - 300,2847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
981,5589 Kč - 981,5589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
1000.0 mm
183,5145 Kč - 183,5145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
1000.0 mm
339,2367 Kč - 339,2367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1000.0 mm
10178737 258,5892 Kč - 258,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1000.0 mm
795,2724 Kč - 795,2724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
1000.0 mm
31,4834 Kč - 122,6158 Kč 2480 Skladem
M10
200.0 mm
10178720 194,6601 Kč - 194,6601 Kč 10 Skladem
M6
1000.0 mm
592,2675 Kč - 592,2675 Kč 4 Skladem
M14
1000.0 mm
4 727,1386 Kč - 4 727,1386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
1000.0 mm
194,6601 Kč - 194,6601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1000.0 mm
12,0074 Kč - 41,0347 Kč 6 Skladem
M4
200.0 mm
2,3944 Kč - 3,1426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
25.4 mm
4,1742 Kč - 5,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
63.5 mm
2,3734 Kč - 2,9301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
25.4 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 200.0 mm (L) M6 polyamid 6.6

10065006

Cenové rozmezí
54,8231 Kč - 16,0432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M5 polyamid 6.6

10064993

Cenové rozmezí
46,4782 Kč - 13,6159 Kč

Skladové zásoby
11105 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M8 polyamid 6.6

10065013

Cenové rozmezí
86,6655 Kč - 22,2768 Kč

Skladové zásoby
1670 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M12 polyamid 6.6

10178751

Cenové rozmezí
444,8901 Kč - 444,8901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M20 polyamid 6.6

10178799

Cenové rozmezí
1 176,219 Kč - 1 176,219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid

10178690

Cenové rozmezí
300,2847 Kč - 300,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M18 polyamid 6.6

10178782

Cenové rozmezí
981,5589 Kč - 981,5589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M18
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M4 polyamid 6.6

10178706

Cenové rozmezí
183,5145 Kč - 183,5145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M10 polyamid 6.6

10178744

Cenové rozmezí
339,2367 Kč - 339,2367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M8 polyamid 6.6

10178737

Cenové rozmezí
258,5892 Kč - 258,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M16 polyamid 6.6

10178775

Cenové rozmezí
795,2724 Kč - 795,2724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M10 polyamid

10065020

Cenové rozmezí
122,6158 Kč - 31,4834 Kč

Skladové zásoby
2480 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M6 polyamid 6.6

10178720

Cenové rozmezí
194,6601 Kč - 194,6601 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M14 polyamid 6.6

10178768

Cenové rozmezí
592,2675 Kč - 592,2675 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 polyamid 6.6

10178805

Cenové rozmezí
4 727,1386 Kč - 4 727,1386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M5 polyamid 6.6

10178713

Cenové rozmezí
194,6601 Kč - 194,6601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M4 polyamid 6.6

10064986

Cenové rozmezí
41,0347 Kč - 12,0074 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373316

Cenové rozmezí
3,1426 Kč - 2,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373392

Cenové rozmezí
5,1534 Kč - 4,1742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373361

Cenové rozmezí
2,9301 Kč - 2,3734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790