Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 176,219 Kč - 1 176,219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4 727,1386 Kč - 4 727,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178737 | 258,5892 Kč - 258,5892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 795,2724 Kč - 795,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 31,4834 Kč - 122,6158 Kč | 2480 Skladem |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 194,6601 Kč - 194,6601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 444,8901 Kč - 444,8901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 339,2367 Kč - 339,2367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 981,5589 Kč - 981,5589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 183,5145 Kč - 183,5145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 300,2847 Kč - 300,2847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178720 | 194,6601 Kč - 194,6601 Kč | 10 Skladem |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 592,2675 Kč - 592,2675 Kč | 4 Skladem |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 3,8725 Kč - 4,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,8114 Kč - 3,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 27,4275 Kč - 33,8611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 1,9762 Kč - 2,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 6,5262 Kč - 8,0573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 6,3217 Kč - 7,8048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 21,9641 Kč - 27,1161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm