Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
246,0096 Kč - 298,19 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
1.0 m
1,1795 Kč - 1,5585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
19.1 mm
4,6784 Kč - 5,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
76.2 mm
12,1734 Kč - 15,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
101.6 mm
7,2437 Kč - 8,9428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
50.8 mm
124,8882 Kč - 154,183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
2,2381 Kč - 2,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
63.5 mm
9,2927 Kč - 11,4723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
63.5 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 1.0 m (L) M4 x 0.7 polyamid 6.6

10373231

Cenové rozmezí
298,19 Kč - 246,0096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 0.750 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373255

Cenové rozmezí
1,5585 Kč - 1,1795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 3.000 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373408

Cenové rozmezí
5,7758 Kč - 4,6784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 4.000 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373460

Cenové rozmezí
15,0289 Kč - 12,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373484

Cenové rozmezí
8,9428 Kč - 7,2437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid 6.6

10373224

Cenové rozmezí
154,183 Kč - 124,8882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373293

Cenové rozmezí
2,763 Kč - 2,2381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373491

Cenové rozmezí
11,4723 Kč - 9,2927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790