Menu Vyhledávání

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 4.2 mm bílá

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Nové objednací číslo:

10315859

Staré objednací číslo:

OFBLTS-42-635PP

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 821,8037 Kč
10 + 5 639,8832 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 821,80 Kč

1 x 5 821,8037 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Trubičky verze se štěrbinou
Barva bílá
Materiál (podrobně) polypropylen
Cena za role
Vnější průměr 6.35 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás