Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
389,5281 Kč - 599,3525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
1 887,3989 Kč - 2 516,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
101.0
56.0
182,001 Kč - 280,0212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
43.0
24.0
339,2417 Kč - 522,0085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
576,6343 Kč - 887,0315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
1 939,9826 Kč - 2 586,5584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
244,0294 Kč - 375,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
1 887,3989 Kč - 2 516,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
101.0
56.0
244,0294 Kč - 375,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
4 882,6299 Kč - 6 510,1732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
132.0
50.0
968,2045 Kč - 1 489,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
2 586,8137 Kč - 3 449,0849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
115.0
64.0
4 882,6299 Kč - 6 510,1732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
132.0
50.0
451,8117 Kč - 695,0753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
576,6343 Kč - 887,0315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
316,2682 Kč - 486,5272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
451,8117 Kč - 695,0753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
72.0
40.0
316,2682 Kč - 486,5272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
58.0
32.0
704,52 Kč - 1 083,8377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
86.0
48.0
149,0723 Kč - 229,4795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
36.0
20.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193867

Cenové rozmezí
599,3525 Kč - 389,5281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193973

Cenové rozmezí
2 516,6169 Kč - 1 887,3989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194086

Cenové rozmezí
280,0212 Kč - 182,001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194130

Cenové rozmezí
522,0085 Kč - 339,2417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194178

Cenové rozmezí
887,0315 Kč - 576,6343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194017

Cenové rozmezí
2 586,5584 Kč - 1 939,9826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194109

Cenové rozmezí
375,2335 Kč - 244,0294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193966

Cenové rozmezí
2 516,6169 Kč - 1 887,3989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194093

Cenové rozmezí
375,2335 Kč - 244,0294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194048

Cenové rozmezí
6 510,1732 Kč - 4 882,6299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193980

Cenové rozmezí
1 489,7024 Kč - 968,2045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194000

Cenové rozmezí
3 449,0849 Kč - 2 586,8137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194031

Cenové rozmezí
6 510,1732 Kč - 4 882,6299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194161

Cenové rozmezí
695,0753 Kč - 451,8117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194185

Cenové rozmezí
887,0315 Kč - 576,6343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194123

Cenové rozmezí
486,5272 Kč - 316,2682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194154

Cenové rozmezí
695,0753 Kč - 451,8117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194116

Cenové rozmezí
486,5272 Kč - 316,2682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194192

Cenové rozmezí
1 083,8377 Kč - 704,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194062

Cenové rozmezí
229,4795 Kč - 149,0723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0