Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,215 Kč - 128,141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 197,0614 Kč - 302,9947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 357,3652 Kč - 549,8319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 150,6039 Kč - 231,5216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 25,0156 Kč - 38,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 499,2903 Kč - 768,08 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 114,6121 Kč - 176,13 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 344,8574 Kč - 530,6873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1 135,4003 Kč - 1 513,697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 38,7997 Kč - 59,731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 50,0311 Kč - 76,8335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 481,1667 Kč - 740,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 195,0193 Kč - 300,1868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 1 075,6693 Kč - 1 434,0556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 38,7997 Kč - 59,731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 88,8308 Kč - 136,5646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 169,7485 Kč - 261,1319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 2 077,5682 Kč - 2 770,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 163,367 Kč - 251,1767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 1 140,2503 Kč - 1 520,3337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
30.0
|
18x36
|
ocel
|
18.0
|
94.0
|
36.0