Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346,9565 Kč - 533,8173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 467,1521 Kč - 718,6956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 332,0869 Kč - 510,7695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 1 044,3391 Kč - 1 392,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 1 054,9956 Kč - 1 406,6608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x80
|
ocel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 35,1913 Kč - 54,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 2 500,813 Kč - 3 334,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
52.0
|
30x60
|
ocel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 2 500,813 Kč - 3 334,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
52.0
|
30x60
|
ocel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 3 533,7521 Kč - 4 711,6695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M27
|
48.0
|
28x56
|
ocel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M36
|
60.0
|
36x72
|
ocel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 158,6087 Kč - 243,8608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 1 753,3695 Kč - 2 337,7434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 169,2652 Kč - 260,2173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 207,926 Kč - 319,6956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 255,7565 Kč - 393,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 1 054,9956 Kč - 1 406,6608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x80
|
ocel
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
| 332,0869 Kč - 510,7695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 48,5739 Kč - 74,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 78,313 Kč - 120,4434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
ocel
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 43,6173 Kč - 67,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi