Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
83,215 Kč - 128,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
26.0
10.0
197,0614 Kč - 302,9947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
357,3652 Kč - 549,8319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
150,6039 Kč - 231,5216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
31.0
12.0
25,0156 Kč - 38,5444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
ocel
6.0
31.0
12.0
499,2903 Kč - 768,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
114,6121 Kč - 176,13 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
26.0
10.0
344,8574 Kč - 530,6873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
1 135,4003 Kč - 1 513,697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
38,7997 Kč - 59,731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel
5.0
26.0
10.0
50,0311 Kč - 76,8335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel
8.0
58.0
32.0
481,1667 Kč - 740,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
62.0
24.0
195,0193 Kč - 300,1868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
42.0
16.0
1 075,6693 Kč - 1 434,0556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
38,7997 Kč - 59,731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
ocel
6.0
43.0
24.0
88,8308 Kč - 136,5646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel
12.0
62.0
24.0
169,7485 Kč - 261,1319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel
14.0
72.0
28.0
2 077,5682 Kč - 2 770,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
105.0
40.0
163,367 Kč - 251,1767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
31.0
12.0
1 140,2503 Kč - 1 520,3337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192235

Cenové rozmezí
128,141 Kč - 83,215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192327

Cenové rozmezí
302,9947 Kč - 197,0614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192334

Cenové rozmezí
549,8319 Kč - 357,3652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192242

Cenové rozmezí
231,5216 Kč - 150,6039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel

20192846

Cenové rozmezí
38,5444 Kč - 25,0156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192273

Cenové rozmezí
768,08 Kč - 499,2903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192303

Cenové rozmezí
176,13 Kč - 114,6121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192266

Cenové rozmezí
530,6873 Kč - 344,8574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192280

Cenové rozmezí
1 513,697 Kč - 1 135,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel

20192860

Cenové rozmezí
59,731 Kč - 38,7997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20192914

Cenové rozmezí
76,8335 Kč - 50,0311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192341

Cenové rozmezí
740,2565 Kč - 481,1667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192259

Cenové rozmezí
300,1868 Kč - 195,0193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192358

Cenové rozmezí
1 434,0556 Kč - 1 075,6693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel

20192853

Cenové rozmezí
59,731 Kč - 38,7997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20192976

Cenové rozmezí
136,5646 Kč - 88,8308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193003

Cenové rozmezí
261,1319 Kč - 169,7485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192297

Cenové rozmezí
2 770,091 Kč - 2 077,5682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192310

Cenové rozmezí
251,1767 Kč - 163,367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193089

Cenové rozmezí
1 520,3337 Kč - 1 140,2503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0