10311257
CR56-3-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 15,7416 Kč |
| 500 + | 12,5962 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.315 - 0.453 in |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 8.0 - 11.5 mm |
| Průměr otvoru | 5.7 mm |
| Průměr otvoru | 0.224 in |
| Délka ukotvení | 0.626 in |
| Délka ukotvení | 15.9 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | bílá |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |