10153185
CR48-2-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 12,4238 Kč |
| 500 + | 9,939 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.177 - 0.295 in |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 4.5 - 7.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.193 in |
| Průměr otvoru | 4.9 mm |
| Délka ukotvení | 11.2 mm |
| Délka ukotvení | 0.441 in |
| Průměr hlavy | 9.6 mm |
| Průměr hlavy | 0.378 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | bílá |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |