Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153130
CR32-3-1
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 9,2927 Kč |
| 1000 + | 7,4256 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 6.5 - 9.5 mm |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.256 - 0.374 in |
| Průměr otvoru | 3.3 mm |
| Průměr otvoru | 0.13 in |
| Délka ukotvení | 12.7 mm |
| Délka ukotvení | 0.5 in |
| Průměr hlavy | 6.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.252 in |
| Výška hlavy | 0.055 in |
| Výška hlavy | 1.4 mm |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |