Menu Vyhledávání

Zacvakávací nýt N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Slepý nýt je precizně lisovaný plně plastový nýt používaný k upevnění plastu k plastu, plastu ke kovu, plastu ke sklolaminátu apod. Tyto nýty jsou nevodivé a nekorodují. Tato konstrukce bezpečně uzamkne panely na místě a zabrání jejich vytažení. Jsou ideální, když je přístup k panelu omezen nebo je pouze z jedné strany (slepá strana). Jsou lehké, ale pevné a nabízejí odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Také těží z chemické odolnosti a mají dobré tepelné a elektrické izolační vlastnosti. Vyrábějí se z polyamidu 6.6 a polykarbonátu (PC).
Nové objednací číslo:

10203729

Staré objednací číslo:

1285318

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 8,9767 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 488,35 Kč

500 x 8,9767 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka spínaného materiálu 2.0 - 5.0 mm
Průměr otvoru 5.7 mm
Délka ukotvení 9.6 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Typ nýtu Zacvakávací nýt
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva šedá
Materiál polyamid, polykarbonát
Materiál (podrobně) polyamid 6, polykarbonát

Produkt 1285318 nahrazuje:

Nýty zatlačovací 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm polyamid, polykarbonát šedá
Nové objednací číslo: 10635599
Staré objednací číslo: 171579638122

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás