10338063
1284000
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 6,8079 Kč |
| 5000 + | 6,2766 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.059 - 0.177 in |
|---|---|
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 4.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.193 in |
| Průměr otvoru | 4.9 mm |
| Délka ukotvení | 8.0 mm |
| Délka ukotvení | 0.315 in |
| Průměr hlavy | 9.6 mm |
| Průměr hlavy | 0.378 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Typ nýtu | Zacvakávací nýt |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | šedá |
| Materiál | polyamid, polykarbonát |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6, polykarbonát |