Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – s ozubeným kolečkem 60.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm polykarbonát; acetal

Rotační tlumiče slouží k regulaci rychlosti a zrychlení, např. při dovírání zásuvek a nebo krytů různých zařízení. Jednoduchá montáž.
Nové objednací číslo:

10317280

Staré objednací číslo:

RFRT-G2-600-G1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 210,6715 Kč
1000 + 99,5222 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

21 067,15 Kč

100 x 210,6715 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr pouzdra 15.0 mm
Maximální provozní teplota 125 °C
Celková výška 6.6 mm
Celková délka 24.0 mm
Materiál (podrobně) polykarbonát; acetal
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás