Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – s ozubeným kolečkem 5.5 N 22.0 mm acetal (POM)

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Right Rotation Damping.
Nové objednací číslo:

10403709

Staré objednací číslo:

551371

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 431,6161 Kč
100 + 228,4128 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

431,62 Kč

1 x 431,6161 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 19.0 mm
Vnější průměr kola 16.2 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Moment 5.5 N
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás